chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
SD50P300WSQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Affichage matriciel à LED
SD50P300WSQP
ID de la commande 3817047
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
325 mm x 50 mm x 28 mm
Fonction
Affichage matriciel à LED
Format
Coudé
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Polycarbonate/ABS
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Modbus RTU
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12
home
Turck-Shop
Others
SD50P300WSQP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
348,75 €
Total de l'article
348,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support