chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
K100PDBLRGBKQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Affichage matriciel à LED
K100PDBLRGBKQ
ID de la commande 3817530
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
173,3 mm
Fonction
Affichage matriciel à LED
Format
Dôme
Format
⌀ 118,5 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP69K
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
K100PDBLRGBKQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
453,75 €
Total de l'article
453,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support