chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
S100PTVD2WAD2Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Affichage Multitouch
S100PTVD2WAD2Q
ID de la commande 3818902
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connectique alimentation
M12
Format
⌀ 100 mm
Matériau de boîtier
Polycarbonate/ABS
Mode de protection
IP69K
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bimodale (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12
home
Turck-Shop
Others
S100PTVD2WAD2Q
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
328,75 €
Total de l'article
328,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support