chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
BI3-EM12-Y1X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI3-EM12-Y1X-H1141
ID de la commande 4010202
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BI3-EM12-Y1X-H1141
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
85,36 €
Total de l'article
85,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support