chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BI2-EG08-RZ14X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI2-EG08-RZ14X
ID de la commande 4100010
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
home
Turck-Shop
Others
BI2-EG08-RZ14X
Total de l'article
163,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
163,79 €
Contacter le service de Support