chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
NI2-Q6.5-ADZ32-0.16-FSB5.4X4/S304 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif kit de contrôle pour la technique de serrage
NI2-Q6.5-ADZ32-0.16-FSB5.4X4/S304
ID de la commande 4200203
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Résistance aux champs magnétiques
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
47 mm x 18 mm x 23,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Kit de contrôle pour modules spanner
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
0.16
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
PBT-GF20-V0
Qualité face active
PP GR-20
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
1/2″
home
Turck-Shop
Others
NI2-Q6.5-ADZ32-0.16-FSB5.4X4/S304
Total de l'article
251,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
251,79 €