chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI50-CP80-FDZ30X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
NI50-CP80-FDZ30X2
ID de la commande 42311
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions
80 mm x 80 mm x 41 mm
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
50
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
AC/DC
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
336,82 €
Total de l'article
336,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
NI50-CP80-FDZ30X2
Contacter le service de Support