chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI10-G18SK-RZ3X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
NI10-G18SK-RZ3X
ID de la commande 43313
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
165,55 €
home
Turck-Shop
Others
NI10-G18SK-RZ3X
Total de l'article
165,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support