chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI20-S30-AZ3X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
NI20-S30-AZ3X
ID de la commande 4355504
En stock
home
Turck-Shop
Others
NI20-S30-AZ3X
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
Groupe de prix
E1
Prix de liste
180,29 €
Total de l'article
180,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support