chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI15-S30-RZ3X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
NI15-S30-RZ3X
ID de la commande 43557
En stock
home
Turck-Shop
Others
NI15-S30-RZ3X
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
Groupe de prix
E1
Prix de liste
143,66 €
Total de l'article
143,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support