chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BIM-IKE-AD4X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de champs magnétiques pour vérins cylindriques
BIM-IKE-AD4X
ID de la commande 4421400
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 14,6 mm x 17 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.3
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
GD-Zn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
BIM-IKE-AD4X
Total de l'article
80,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
80,96 €
Contacter le service de Support