chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI1.5-KSR26R-2AD4X2-0.2-RS4.4T/S34 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor (Radial) Monitoring kit for spanners
NI1.5-KSR26R-2AD4X2-0.2-RS4.4T/S34
ID de la commande 4430123
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistance aux champs magnétiques
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
ORANGE
Dimensions
40 mm x 25 mm x 26 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Kit de contrôle pour modules spanner
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1.5
Qualité de boîtier
PBT-GF20-V0
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
172,48 €
Total de l'article
172,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
NI1.5-KSR26R-2AD4X2-0.2-RS4.4T/S34
Contacter le service de Support