chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI15-S30-AD4X-H1141/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Extended Temperature Range
NI15-S30-AD4X-H1141/S97
ID de la commande 4458202
En stock
home
Turck-Shop
Others
NI15-S30-AD4X-H1141/S97
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Groupe de prix
E1
Prix de liste
148,17 €
Total de l'article
148,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support