chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI10-S30-AD4X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI10-S30-AD4X
ID de la commande 44590
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
103,29 €
Total de l'article
103,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
BI10-S30-AD4X
Contacter le service de Support