chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-IKT-AD4X-H1144 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-IKT-AD4X-H1144
ID de la commande 4482202
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 14,6 mm x 28 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Format de vérin
Vérin avec tirant, Vérin profilé, Vérin à queue d'aronde, rainure externe
Fréquence de commutation (kHz)
0.3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
GD-Zn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BIM-IKT-AD4X-H1144
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
82,83 €
Total de l'article
82,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support