chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI2-EG08-AG41X 0.15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Tension de service 10…55 VDC
BI2-EG08-AG41X 0.15M
ID de la commande 4562004
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.3
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
BI2-EG08-AG41X 0.15M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
77,66 €
Total de l'article
77,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support