chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
BI2-EGT08-VN6X-H1341 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
BI2-EGT08-VN6X-H1341
ID de la commande 4602264
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Sn +, téflonisé
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF20
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
téflonisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BI2-EGT08-VN6X-H1341
Total de l'article
141,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
141,13 €