chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BI3-M08-VN6X-H1341 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif À portée élevée
BI3-M08-VN6X-H1341
ID de la commande 4602826
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Sn +
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2.8
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PP-GF20
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BI3-M08-VN6X-H1341
Total de l'article
109,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
109,23 €