chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI1.5-G08-RP6X-H1343 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI1.5-G08-RP6X-H1343
ID de la commande 4603601
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1.5
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
PA12-GF20
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BI1.5-G08-RP6X-H1343
Total de l'article
154,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
154,11 €