chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI2-EG12-AP6X/L40 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI2-EG12-AP6X/L40
ID de la commande 4605007
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
95,70 €
Total de l'article
95,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
BI2-EG12-AP6X/L40
Contacter le service de Support