chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI4-M12-AN6X/S105-S1287 21M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tension de service 10…30 VDC
BI4-M12-AN6X/S105-S1287 21M
ID de la commande 4607026
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur de câble (m)
21
Matériau de boîtier
Métal
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
BI4-M12-AN6X/S105-S1287 21M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
168,08 €
Total de l'article
168,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support