chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI8-M18-AP6X/S105 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Tension de service 10…30 VDC
BI8-M18-AP6X/S105
ID de la commande 4615033
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
BI8-M18-AP6X/S105
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
125,29 €
Total de l'article
125,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support