chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de champs magnétiques
BIM-IKT-AP6X 6M
ID de la commande 46206
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
71,94 €
home
Turck-Shop
Others
BIM-IKT-AP6X 6M
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Longueur de câble (m)
6
Raccordement électrique
Câble
Format
Rectangulaire
Format de vérin
Vérin avec tirant, Vérin profilé, Vérin à queue d'aronde, rainure externe
Dimensions
30 mm x 14,6 mm x 17 mm
Matériau de boîtier
Métal
Qualité de boîtier
GD-Zn
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP67
Qualité face active
PA12-GF30
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fréquence de commutation (kHz)
1
Total de l'article
71,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support