chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
NI6U-EH6.5-AN6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif À portée élevée
NI6U-EH6.5-AN6X
ID de la commande 4631520
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube lisse
Format
⌀ 6,5 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
6
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF20
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
NI6U-EH6.5-AN6X
Total de l'article
85,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
85,33 €