chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI2-G12D-AP6/S1121 0.2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI2-G12D-AP6/S1121 0.2M
ID de la commande 4635033
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PVDF
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-45
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
158,84 €
Total de l'article
158,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
BI2-G12D-AP6/S1121 0.2M
Contacter le service de Support