chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI2-TT6-2AP6X3/S371 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor Monitoring kit for spanners
BI2-TT6-2AP6X3/S371
ID de la commande 4653061
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistance aux champs magnétiques
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions
112 mm x 34 mm x 16 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Kit de contrôle pour modules spanner
Fréquence de commutation (kHz)
0.03
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
PC
Qualité face active
PA12-GF20
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
106,70 €
home
Turck-Shop
Others
BI2-TT6-2AP6X3/S371
Total de l'article
106,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support