chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI2-P12SK-AP6X/S80 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI2-P12SK-AP6X/S80
ID de la commande 4653502
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
107,47 €
home
Turck-Shop
Others
BI2-P12SK-AP6X/S80
Total de l'article
107,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support