chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-S30-AP6X/S100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI10-S30-AP6X/S100
ID de la commande 4659002
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
BI10-S30-AP6X/S100
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
129,80 €
Total de l'article
129,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support