chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI5-S18-VP6X 20M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI5-S18-VP6X 20M
ID de la commande 4659014
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
20
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
156,42 €
home
Turck-Shop
Others
BI5-S18-VP6X 20M
Total de l'article
156,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support