chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-P30SK-AP6X/S85 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI10-P30SK-AP6X/S85
ID de la commande 46603
En stock
home
Turck-Shop
Others
BI10-P30SK-AP6X/S85
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Groupe de prix
E1
Prix de liste
132,88 €
Total de l'article
132,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support