chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI4-G12K-VN6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tension de service 10…30 VDC
BI4-G12K-VN6X-H1141
ID de la commande 4670258
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Matériau de boîtier
Métal
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BI4-G12K-VN6X-H1141
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
141,02 €
Total de l'article
141,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support