chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de champs magnétiques
BIM-KST-AP6X-V1131
ID de la commande 46742
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
103,51 €
Total de l'article
103,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M8 x 1
Format
Rectangulaire
Format de vérin
format vérin cylindrique
Dimensions
37 mm x 16 mm x 17 mm
Matériau de boîtier
métal / plastique
Qualité de boîtier
GD-ZN/Al/PA12-GF30
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP67
Qualité face active
PA12-GF30
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fréquence de commutation (kHz)
1
home
Turck-Shop
Others
BIM-KST-AP6X-V1131