chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BIM-AKT-AP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de champs magnétiques
BIM-AKT-AP6X-H1141
ID de la commande 46752
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Unité de base
PCE
Code EAN/UPC
4047101103687
Poids brut
26
Hauteur
30
Longueur
40
Poids net
26
Unité de dimension
MMT
Unité de poids
GRM
Volume
48
Unité de volume
CMQ
Largeur
40
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Rectangulaire
Format de vérin
Vérin profilé
Dimensions
28 mm x 30 mm x 24 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP67
Qualité face active
PA12-GF30
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fréquence de commutation (kHz)
1
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
61,93 €
home
Turck-Shop
Others
BIM-AKT-AP6X-H1141
Total de l'article
61,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support