chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-UNT-0.3-UNT-2AN6X3-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNT-0.3-UNT-2AN6X3-H1141
ID de la commande 4685760
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 5 mm x 22 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Format de vérin
format vérin cylindrique, vérin avec rainure en T, Vérin avec tirant, Vérin à queue d'aronde, rainuré
Fréquence de commutation (kHz)
1
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
118,91 €
home
Turck-Shop
Others
BIM-UNT-0.3-UNT-2AN6X3-H1141
Total de l'article
118,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support