chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI20-Q14-AP6X2/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
NI20-Q14-AP6X2/S97
ID de la commande 4690207
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
Noir
Dimensions (L x l x H)
52 mm x 30 mm x 14 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
NI20-Q14-AP6X2/S97
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
88,77 €
Total de l'article
88,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support