chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BR-EG08K-ADZ71 5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
BR-EG08K-ADZ71 5M
ID de la commande 4700525
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
reed
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
10
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF20
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
BR-EG08K-ADZ71 5M
Total de l'article
74,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
74,14 €