chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MS96-12R/24VDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Unité de traitement Pour le raccordement des capteurs de débit non Ex de la série FCS
MS96-12R/24VDC
ID de la commande 5231007
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
110 mm x 50 mm x 75 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
appareil de traitement
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
MS96-12R/24VDC
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
460,35 €
Total de l'article
460,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support