chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CABLE4416-100M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble Ethernet industriel
CABLE4416-100M
ID de la commande 6441600
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Homologations
Liste UL
Couleur de câble
Vert
Section du conducteur (mm²)
0.32
Diamètre du câble (mm)
6.5
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Application
Données
Protocole réseau
Ethernet
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
449,79 €
Total de l'article
449,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
CABLE4416-100M
Contacter le service de Support