chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
RJ45S-RJ45S-4416-2.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Ethernet industriel/PROFINET Rallonge
RJ45S-RJ45S-4416-2.5M
ID de la commande 6441614
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.5
Homologations
Liste UL
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
2.5
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension nominale (V)
48
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Others
RJ45S-RJ45S-4416-2.5M
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
41,14 €
Total de l'article
41,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support