chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WSSD-4416-10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Ethernet industriel/PROFINET Câble de raccordement
WSSD-4416-10M
ID de la commande 6441687
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, version coudée, Codage D
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.5
Homologations
Liste UL
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Others
WSSD-4416-10M
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
68,31 €
Total de l'article
68,31 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support