chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
JBBS-57-E411 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
jonction passive Boîte de jonction CANopen/DeviceNet
JBBS-57-E411
ID de la commande 6603378
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Emplacement
M12 x 1
Mode de protection
IP67
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Nombre des emplacements
4
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Raccordement groupé
M12 x 1
Raccordement électrique
Raccord à bride M12
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
30
Type d'appareil
Répartiteur de bus de terrain passif
home
Turck-Shop
Others
JBBS-57-E411
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
121,42 €
Total de l'article
121,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support