chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FDN-DN1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module spanner pour DeviceNet
FDN-DN1
ID de la commande 6603596
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Dimensions (L x l x H)
220,5 mm x 60 mm x 27 mm
Mode de protection
IP67
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'appareil
Module spanner
home
Turck-Shop
Others
FDN-DN1
Total de l'article
1 095,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 095,26 €