chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S-BKT2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires pour piconet plaque de montage pour le montage sur rail symétrique de modules d'extensio
S-BKT2
ID de la commande 6603931
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
126 mm x 30 mm x 1,5 mm
Mode de protection
IP67
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Type d'appareil
Plaque de montage
home
Turck-Shop
Others
S-BKT2
Total de l'article
27,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
A1
Prix de liste
27,04 €