chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-M23ST17Q-G-CP-ME-SH-14.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur confectionnable
FW-M23ST17Q-G-CP-ME-SH-14.5
ID de la commande 6604067
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M23 x 1, Droit
Corps de manchon
Laiton
Intensité maximale admissible (A)
9
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
17
Section de raccordement max. (mm²)
1 mm²
Tension nominale (V)
600
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement crimp
home
Turck-Shop
Others
FW-M23ST17Q-G-CP-ME-SH-14.5
Total de l'article
70,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
70,71 €