chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10
ID de la commande 6604093
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M23 x 1, Droit
Corps de manchon
Laiton
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
8
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
12
Section de raccordement max. (mm²)
1 mm²
Tension nominale (V)
48
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
home
Turck-Shop
Others
FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10
Total de l'article
42,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
42,06 €