chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CABLE 578-150M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble bus pour CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE 578-150M
ID de la commande 6604159
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Tension nominale (V)
250
Homologations
UL
Couleur de câble
gris
Section du conducteur (mm²)
0.32
Diamètre du câble (mm)
7.8
Matériel de ligne
PVC
Application
Données
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
793,60 €
Total de l'article
793,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
CABLE 578-150M
Contacter le service de Support