chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VC8S22-T80E-3.5/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur d'électrovannes, format C
VC8S22-T80E-3.5/TXL
ID de la commande 6606667
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
24
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.75
Diamètre du câble (mm)
5.7
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Nombre de pôles
2 + PE, PE ponté
Composant de protection
Diode Z
Application
Signal
Version
Câble de raccordement
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
18,81 €
Total de l'article
18,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
VC8S22-T80E-3.5/TXL
Contacter le service de Support