chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
JBBS-48SC-T614/3G/P104 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Boîtier de distribution IP67, 6 canaux PROFIBUS-PA
JBBS-48SC-T614/3G/P104
ID de la commande 6611873
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
150 mm x 64 mm x 45 mm
Homologations
Homologation Ex
Matériau de boîtier
Fonte d'aluminium revêtu de poudre
Mode de protection
IP67
Nombre de canaux
6
Plage d'installation
Non Ex, zone 2
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Raccordement électrique
Presse-étoupe pour câble
Technique de raccordement signal
Presse-étoupe pour câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Type d'appareil
Répartiteur de bus de terrain actif
home
Turck-Shop
Others
JBBS-48SC-T614/3G/P104
Total de l'article
744,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
744,97 €