chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
PKWS4M-2/TEL3180 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur, PVC Câble de raccordement
PKWS4M-2/TEL3180
ID de la commande 6625008
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindage monté sur l'écrou de serrage, Blindé
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.4
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Others
PKWS4M-2/TEL3180
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
22,11 €
Total de l'article
22,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support