chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
chevron_left
Menu
WKC4.4T-P7X2-0.8-WSC4.4T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
WKC4.4T-P7X2-0.8-WSC4.4T/TXL
ID de la commande 6625943
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
LED
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.8
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Version
Rallonge
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
21,89 €
Total de l'article
21,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
WKC4.4T-P7X2-0.8-WSC4.4T/TXL
Contacter le service de Support